ZHCAAK3A August   2019  – May 2021 LM10011 , TPS53515 , TPS53915 , TPS543B20 , TPS543C20A , TPS54424 , TPS544B20 , TPS546D24 , TPS546D24A , TPS54824 , TPS548A20 , TPS549A20 , TPS549B22 , TPS549D22 , TPS54A24

 

  1. 1商标
  2. 2推荐使用的直流/直流转换器
  3. 3自适应电压调节
  4. 4高效率和热性能
  5. 5均流
  6. 6电压调节精度
  7. 7结论
  8. 8资源
  9. 9修订历史记录

均流

当两个器件在双相的可堆叠应用中运行时,均流环路会保持器件之间的电流平衡。两个器件通过 VSHARE 引脚共享相同的内部控制电压。首先通过连接每个器件的 ISHARE 引脚在均流模块中比较每个相位中的检测电流,然后将误差电流添加到内部环路中。通过连接主从转换器的 SYNC 引脚能够共享开关频率信息。生成的电压与 PWM 斜坡进行比较,从而产生直流/直流转换所需的 PWM 脉冲。图 5-1 所示为采用可堆叠配置的 TPS543C20A,它能够在 180 度异相运行条件下进行高达 80A 的均流。可堆叠配置不仅支持更大的电流,而且还能够降低异相运行时的输入纹波,并提高整体系统的热性能,因为产生的热量会散布在更大的电路板面积上。如果需要集成式 MOSFET 直流/直流转换器提供更大的电流,最多可将四个 TPS546D24A 器件堆叠起来支持高达 160A 的电流。更多相关信息,请参阅参考设计 PMP21814

GUID-CB3A8BBE-04A8-47F4-AEAF-41E7911DB816-low.jpg图 5-1 采用可堆叠配置的 TPS543C20A 支持高达 80A 的电流