ZHCAAI6C June   2018  – January 2023 AWR1243 , AWR1443 , AWR1642 , AWR1843 , AWR1843AOP , AWR2243 , AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1843 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 校准目的
    2. 1.2 监控机制的目的
  3. 2支持校准和监控的硬件基础设施
  4. 3校准清单
    1. 3.1  APLL 校准
    2. 3.2  合成器 VCO 校准
    3. 3.3  LO 分布校准
    4. 3.4  ADC DC 偏移校准
    5. 3.5  HPF 截止频率校准
    6. 3.6  LPF 截止频率校准
    7. 3.7  峰值检测器校准
    8. 3.8  TX 功率校准
    9. 3.9  RX 增益校准
    10. 3.10 IQ 失配校准
    11. 3.11 TX 移相器校准
  5. 4校准对增益和相位的影响
  6. 5干扰对校准的影响和校准引起的辐射
  7. 6安排运行时间校准和监控
    1. 6.1 选择 CALIB_MON_TIME_UNIT
    2. 6.2 选择 CALIBRATION_PERIODICITY
    3. 6.3 应用程序控制的一次校准
  8. 7软件校准可控性
    1. 7.1  校准和监控频率限制
    2. 7.2  校准和监控 TX 频率和功率限制
    3. 7.3  校准状态报告
      1. 7.3.1 射频初始化校准完成
      2. 7.3.2 运行时校准状态报告
      3. 7.3.3 校准/监控时序故障状态报告
    4. 7.4  对 CAL_MON_TIME_UNIT 进行编程
    5. 7.5  校准周期性
    6. 7.6  射频初始化校准
    7. 7.7  运行时间校准
    8. 7.8  覆盖 TX 功率校准 LUT
    9. 7.9  覆盖 RX 增益校准 LUT
    10. 7.10 检索和恢复校准数据
  9. 8参考文献
  10.   A 校准和监控时长
    1.     A.1 引导时校准时长
  11.   修订历史记录

监控机制的目的

为了实现功能安全,例如在汽车应用中,器件中的监控机制可以配置为周期性向主机处理器提供射频/模拟健康和诊断信息。这些机制能够确定射频/模拟性能参数并检测由现场晶体管和互连故障引起的故障。它们提供的诊断信息在集成 TI 毫米波雷达器件的设计的开发和优化过程中也很有用。