ZHCAAI6C June 2018 – January 2023 AWR1243 , AWR1443 , AWR1642 , AWR1843 , AWR1843AOP , AWR2243 , AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1843 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
使用一组缓冲器将高频射频时钟分配到 Rx 和 Tx 部分。在 TI 的第一代 MMIC(xWR1243、xWR1642、xWR1443、xWR6843、xWR6443 和 xWR1843)中,有一个基于温度的固定查找表 (LUT),用于控制缓冲器的偏置设置。在第二代 MMIC(xWR2243 和 AWR294x)中,通过结合使用毫米波功率检测器(用于减少工艺变化)和基于温度的查找表的闭环校准来维持和优化缓冲器输出信号摆幅。