ZHCAAI6C June 2018 – January 2023 AWR1243 , AWR1443 , AWR1642 , AWR1843 , AWR1843AOP , AWR2243 , AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1843 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
当为校准执行内部测量时,来自器件外部的强干扰可能会影响测量并降低校准质量。大多数校准都对此类干扰表现稳健:Tx 功率校准、直流偏移校准、APLL 校准、VCO 校准、LO 分布校准、HPF/LPF 校准和功率检测器校准不会受到高功率电平(< -10dBm)带内干扰的影响。所有运行时间校准也很稳健,都能承受如此大的干扰。
如果在测量期间存在带内干扰,则某些校准(包括 Rx 增益启动时间校准、Rx IQ 失配启动时间校准和移相器校准)可能会受到影响。仅在 Rfinit(启动时间)期间执行这些校准。仅在客户工厂的无干扰环境中执行这些操作以避免任何干扰导致的损坏,并使用器件校准数据保存和恢复 API,将这些信息注入容易发生干扰的现场操作器件中。下列步骤展示了此方法:
为某些启动校准(Tx 功率启动校准、Tx 移相器启动校准和 Rx IQMM 启动校准)启用TX功率放大器。这导致在此过程中会在空气中发射一些信号。如果这引起传感器的任何监管标准问题,那么可以扩展上述保存-恢复方案以避免在启动期间出现这些辐射。为此,作为上述序列中步骤 3 的一部分,也应禁用 Tx 功率启动校准。在 AWR294x 中,TX 移相器校准不会导致发射,因为使用了固定的查找表。此外,RX IQ MM 校准不适用于 AWR294x。
CLPC 模式下的 TX 输出功率运行时间校准也启用了 TX 功率放大器。用于此啁啾校准的 TX 功率回退设置与配置文件配置中的设置相同,因此在此运行时间校准期间发出的总功率与同一配置文件的常规啁啾相同。然而,校准啁啾扫描带宽在 75 - 100Mhz 之间,因此频谱密度可能与功能啁啾不同。如果这是辐射问题,则可以将 TX 功率运行时间校准设置为 OLPC 模式,其中不涉及传输。