ZHCSU86 January 2024 UCC21330
PRODUCTION DATA
对于采用半桥的电源转换器拓扑,顶部和底部晶体管之间的死区时间设置有助于防止在动态开关期间发生击穿。
UCC21330 在电气特性表中的死区时间规格定义为从一个通道下降沿的 90% 到另一个通道上升沿的 10% 的时间间隔(请参阅图 6-4)。此定义可确保死区时间设置与负载条件无关,并通过制造测试确保线性度。但是,该死区时间设置可能不会反映功率转换器系统中的死区时间,因为死区时间设置取决于外部栅极驱动接通/关断电阻器、直流链路开关电压/电流以及负载晶体管的输入电容。
以下是有关如何为 UCC21550x 选择合适死区时间的建议:
其中
应注意,UCC21330 死区时间设置由 DT 引脚配置决定(请参阅节 7.4.2),它无法根据系统条件自动微调死区时间。