ZHCSU86 January 2024 UCC21330
PRODUCTION DATA
图 8-5 展示了在以下条件下图 8-1 所示设计示例的台架测试波形:VCC = 5V、VDD = 20V、fSW = 100kHz 且 VDC-Link = 0V。
通道 1(黄色):UCC21330 INA 引脚信号。
通道 2(蓝色):UCC21330 INB 引脚信号。
通道 3(粉色):高侧功率晶体管上的栅极源信号。
通道 4(绿色):低侧功率晶体管上的栅极源信号。