ZHCSU86 January 2024 UCC21330
PRODUCTION DATA
引脚 | 类型(1) | 说明 | |
---|---|---|---|
名称 | 编号 | ||
DIS | 5 | I | 设置为高电平时会同时禁用两个驱动器输出,而设置为低电平时则会启用两个输出。为了实现更好的抗噪性能,如果不使用该引脚,则建议将其接地。如果保持悬空,则该引脚在内部被拉高。建议在连接到微控制器时在 DIS 引脚上使用 RC 滤波器以过滤高频噪声,R = 0Ω 至 100Ω,C = 100pF 至 1000pF。 |
DT | 6 | I | DT 引脚配置:
|
GND | 4 | G | 初级侧地基准。初级侧的所有信号都以该地为基准。 |
INA | 1 | I | A 通道的输入信号。INA 输入具有兼容 TTL/CMOS 的输入阈值。该引脚在保持开路时在内部被拉至低电平。建议在 INA 上使用 RC 滤波器以过滤高频噪声,R = 10Ω 至 100Ω,C = 10pF 至 100pF。 |
INB | 2 | I | B 通道的输入信号。INB 输入具有兼容 TTL/CMOS 的输入阈值。该引脚在保持开路时在内部被拉至低电平。建议在 INB 上使用 RC 滤波器以过滤高频噪声,R = 10Ω 至 100Ω,C = 10pF 至 100pF。 |
NC | 7 | – | 无内部连接。 |
NC | 12 | - | 无内部连接。 |
NC | 13 | - | 无内部连接。 |
OUTA | 15 | O | 驱动器 A 的输出。通过栅极电阻器连接到 A 通道晶体管的栅极。 |
OUTB | 10 | O | 驱动器 B 的输出。通过栅极电阻器连接到 B 通道晶体管的栅极。 |
VCCI | 3 | P | 初级侧电源电压。使用尽可能靠近器件的低 ESR/ESL 电容器在本地进行去耦(连接至 GND)。 |
VCCI | 8 | P | 初级侧电源电压。此引脚在内部短接至引脚 3。 |
VDDA | 16 | P | 驱动器 A 的次级侧电源。使用尽可能靠近器件的低 ESR/ESL 电容器在本地进行去耦(连接至 VSSA)。 |
VDDB | 11 | P | 驱动器 B 的次级侧电源。使用尽可能靠近器件的低 ESR/ESL 电容器在本地进行去耦(连接至 VSSB)。 |
VSSA | 14 | G | 次级侧 A 通道的地基准。 |
VSSB | 9 | G | 次级侧 B 通道的地基准。 |