ZHCSCM9 May 2014 TPS92410
PRODUCTION DATA.
TPS92410 是一款具有高压启动功能的先进线性驱动器,适用于低功耗离线 LED 照明应用。 该器件可与 TPS92411 直接驱动开关结合使用,用于调节流过 LED 的平均电流。
TPS92410 设有基准电压,可用于设定电流级别和温度折返阈值。 此器件内含乘法器,可用于获取优异的功率因数同时保持良好的线路调节性能。 其它特性包括:欠压锁定、过压保护、正向相位调光器检测、切换到恒流模式、温度折返以及热关断。
部件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS92410D | SOIC (13) | 8.65mm x 6.00mm |