ZHCS831E march 2012 – may 2023 TPS7A16-Q1
PRODUCTION DATA
TPS7A16-Q1 超低功耗、低压降 (LDO) 稳压器具有超低静态电流、高输入电压以及微型高热性能封装等诸多优势。
TPS7A16-Q1 设计用于连续或者断续(备用电源)电池供电的应用,在此类应用中,超低的静态电流对于延长系统电池的寿命十分关键。
TPS7A16A-Q1 提供了一个与标准 CMOS 逻辑兼容的使能引脚 (EN),以及一个具有用户可编程延迟的集成开漏高电平有效电源正常状态指示输出 (PG) 引脚。这些引脚用于基于微控制器、由电池供电且需要电源轨排序的应用。
此外,TPS7A16-Q1 设计用于为多节电池解决方案(从多节电池电动工具组到汽车应用)生成低电压电源,不仅能够提供一个稳压良好的电压轨,还能够承受瞬态电压并在电压瞬态期间保持稳压状态。这些特性意味着电涌保护电路更加简单且更为经济高效。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS7A16-Q1 | DGN(HVSSOP,8) | 3.00mm × 3.00mm |