ZHCSAI3E May 2012 – March 2017 TPS65131-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS65131-Q1 器件作为双输出直流/直流转换器,可产生高达 15V 的正输出电压和低至 -15V 的负输出电压,输出电流通常为 200mA,具体值取决于输入电压与输出电压比。凭借高达 85% 的总体效率,此器件非常适合于便携式电池供电类设备。输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,因此允许诸如 3.3V 和 5V 的电压轨为 TPS65131-Q1 器件供电。TPS65131-Q1 器件采用带有散热垫的 QFN-24 封装。由于只需少量较小的外部组件,因此总体解决方案尺寸可以非常小。
此转换器采用定频 PWM 控制拓扑运行,而且在启用省电模式后,它在轻负载电流的情况下使用脉冲跳跃模式。在运行时,典型的总体器件静态电流只有 500µA。在关断状态下,器件一般消耗 0.2µA。独立使能引脚可实现针对两个输出的加电和断电排序。为了尽可能地实现故障情况下的高可靠性,此器件有一个内部电流限制、过压保护和热关断。
根据 AEC-Q100 温度 2 级要求,TPS65131-Q1 器件符合汽车 应用的要求。该器件在 –40°C 至 125°C 的器件结温范围内接受了电气特性测试。该器件还具有最低关断电流、小巧的解决方案尺寸、带散热垫的封装以及良好的效率和保护 特性,适合汽车和工业 应用。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS65131-Q1 | 超薄四方扁平无引线 (VQFN) (24) | 4mm x 4mm |