ZHCSLA4D May 2020 – October 2021 TPS61378-Q1
PRODUCTION DATA
TPS61378-Q1 是一款完全集成的同步升压转换器,集成了负载断开功能。输入电压范围从 2.3V 到 14V,最大输出电压高达 18.5V。可编程的开关电流限制范围为 1A 至 4.8A。该器件在 VIN 条件下消耗 25μA 的静态电流。
TPS61378-Q1 采用峰值电流模式控制,可编程开关频率范围为 200kHz 到 2.2MHz。在中等到重负载条件下,该器件在固定频率 PWM 模式下运行。在轻负载条件下,通过配置 MODE 引脚可实现两种可选模式:自动 PFM 模式和强制 PWM 模式,以便在轻负载条件下实现效率和抗噪性平衡。可与外部时钟同步开关频率。TPS61378-Q1 使用内部时钟展频,可在 FPWM 模式下实现低电磁干扰。此外,还有内部软启动时间来限制浪涌电流。
TPS61378-Q1 有多种固定输出电压版本,可节省外部反馈电阻器。它支持外部环路补偿,在更广泛的 VOUT/VIN 范围内优化稳定性和瞬态响应。它还集成了稳健的保护特性,包括输出短路保护、输出过压保护和热关断保护。TPS61378-Q1 采用具有可湿性侧面的 3mm × 3mm 16 引脚 QFN 封装。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS61378-Q1 | VQFN-16 | 3.0mm × 3.0mm |