ZHCSFD9B July 2016 – October 2018 TPS61230A
PRODUCTION DATA.
TPS61230A 器件是一款高效全集成同步升压转换器。该器件集成了 6A、21mΩ 和 18mΩ 电源开关。当以 2.5V 输入电源供电时,该开关能够在 5V 输出下提供高达 2.4A 的输出电流。凭借低 RDS_ON 开关,该器件的功率转换效率高达 96%,最大限度降低了紧凑型封装中的热应力。
典型运行频率为 1.15MHZ,因此可使用小型电感和电容实现小型封装尺寸。TPS61230A 通过一个外部电阻分压器提供可调节输出电压。
在轻载条件下,TPS61230A 自动进入 PFM 操作模式,从而在最低静态电流下实现效率最大化。在关断期间,通过将 EN 引脚拉至逻辑低电平,负载可与输入完全断开,输入流耗同时降至 1.0µA 以下。
该器件在输出短路时进入断续保护模式并在短路结束后自动恢复正常。集成了其他 特性, 如输出过压保护和热关断保护。
该器件采用 2.00mm x 2.00mm x 0.9mm VQFN 封装,所需外部组件最少。
器件号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS61230A | VQFN (7) | 2.00mm x 2.00mm |
器件型号 | 输出电压 | |
---|---|---|
TPS61230A | 可调节 | |
TPS61230xA(1) | 固定输出电压 3.7、4.3、4.5、4.8、5.0、5.1、5.4 | |
(1) 产品预览:请联系 TI 工厂获取更多信息。 |