ZHCSEP1D January 2016 – May 2021 TPS61194
PRODUCTION DATA
TPS61194 是一款高效、低 EMI、易于使用的 LED 驱动器,可灵活支持各类应用。该器件具有四路高精度电流阱,可组合使用以提高电流能力。
TPS61194 配备的集成式直流/直流转换器支持升压和 SEPIC 工作模式。该转换器可基于 LED 电流阱余量电压提供自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将电压调节到能够满足需要的最低水平,从而更大限度地降低功耗。为了实现 EMI 控制,该直流/直流转换器支持针对开关频率进行展频以及使用专用引脚实现外部同步。
TPS61194 具有 4.5V 至 40V 的宽输入电压范围,可为各种不同的应用提供可靠的支持。TPS61194 集成了丰富的故障检测功能。对于 100Hz 输入 PWM 频率,该器件支持 10000:1 的 PWM 亮度调节比率。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS61194 | HTSSOP (20) | 6.50mm x 4.40mm |