ZHCSKR9A January 2020 – March 2020 TPS59603-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS59603-Q1 驱动器针对高频 CPU VCORE 应用进行了优化,具有 降低 死区时间驱动和自动零交越等高级特性,可用于在整个负载范围内优化效率。
SKIP 引脚提供 CCM 操作选项,以支持输出电压的受控管理。此外,TPS59603-Q1 支持两种低功耗模式。借助于脉宽调制 (PWM) 输入三态,静态电流被减少至 130µA,并支持立即响应。当 SKIP 被保持在三态时,电流被减少至 8µA(恢复切换通常需要 20µs)。此驱动器与合适的德州仪器 (TI) 控制器配对使用,能够成为出色的高性能电源系统。
TPS59603-Q1 器件采用节省空间的耐热增强型 8 引脚、2mm x 2mm 可湿性侧面 WSON 封装,工作温度范围为 -40°C 至 125°C。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS59603-Q1 | WSON (8) | 2.00mm × 2.00mm |