ZHCSC57E November 2013 – December 2017 TPS56520 , TPS56720 , TPS56920 , TPS56C20
PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
ON-TIME TIMER CONTROL | ||||||
TON | SW On Time | SW=12V, VOUT=1.1V | 180 | ns | ||
TOFF(1) | SW Minimum off time | 25°C, VFB= 0.5V | 285 | ns |