ZHCSU18A November 2023 – June 2024 TMCS1126
PRODUCTION DATA
图 7-2 展示了关键的 TMCS1126 瞬态阶跃响应参数。传播延迟 tpd 是输入电流波形达到最终值的 10% 与输出电压 VOUT 达到最终值的 10% 之间的时长。响应时间 tr 是输入电流达到最终值的 90% 与输出电压达到最终值的 90% 之间的时长,这使输入电流阶跃足以让输出电压引起 1V 变化。压摆率 SR 定义为足够快的输入电流阶跃期间输出电压达到最终值的 10% 至 90% 之间的变化率。