ZHCSLX6A June 2021 – September 2021 TMAG5273
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
I2C 接口超快速模式(VCC =2.3V 至 3.6V) | ||||||
fI2C_fmp | I2C 时钟 (SCL) 频率 | 负载 = 50pF,VCC = 2.3V 至 3.6V | 1000 | KHz | ||
twhigh_fmp | 高电平时间:SCL 逻辑高电平持续时间 | 350 | ns | |||
twlo_wfmp | 低电平时间:SCL 逻辑低电平持续时间 | 500 | ns | |||
tsu_cs_fmp | SDA 数据设置时间 | 50 | ns | |||
th_cs_fmp | SDA 数据保持时间 | 120 | ns | |||
ticr_fmp | SDA 和 SCL 输入上升时间 | 120 | ns | |||
ticf_fmp | SDA 和 SCL 输入下降时间 | 55 | ns | |||
th_ST_fmp | 起始条件保持时间 | 0.1 | µs | |||
tsu_SR_fmp | 重复开始条件建立时间 | 0.1 | µs | |||
tsu_SP_fmp | 停止条件设置时间 | 0.1 | µs | |||
tw_SP_SR_fmp | 停止条件和启动条件之间的总线空闲时间 | 0.2 | µs | |||
I2C 接口快速模式(VCC =1.7V 至 3.6V) | ||||||
fI2C | I2C 时钟 (SCL) 频率 | 负载 = 50pF,VCC = 1.7V 至 3.6V | 400 | KHz | ||
twhigh | 高电平时间:SCL 逻辑高电平持续时间 | 600 | ns | |||
twlow | 低电平时间:SCL 逻辑低电平持续时间 | 1300 | ns | |||
tsu_cs | SDA 数据设置时间 | 100 | ns | |||
th_cs | SDA 数据保持时间 | 0 | ns | |||
ticr | SDA 和 SCL 输入上升时间 | 300 | ns | |||
ticf | SDA 和 SCL 输入下降时间 | 300 | ns | |||
th_ST | 起始条件保持时间 | 0.3 | µs | |||
tsu_SR | 重复开始条件建立时间 | 0.3 | µs | |||
tsu_SP | 停止条件设置时间 | 0.3 | µs | |||
tw_SP_SR | 停止条件和启动条件之间的总线空闲时间 | 0.6 | µs |