ZHCSLX6A June 2021 – September 2021 TMAG5273
PRODUCTION DATA
最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|
VCC | 主电源电压 | 1.7 | 3.6 | V | |
VOUT | 输出电压,SDA,INT | 0 | 5.5 | V | |
IOUT | 输出电流,SDA,INT | 2 | mA | ||
VIH | 输入高电压,SCL,SDA,INT | 0.7 | VCC | ||
VIL | 输入低电压,SCL,SDA,INT | 0.3 | VCC | ||
ΔVCC/Δt(1) | 电源电压斜升速率 | 3 | V/ms | ||
TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -40 | 125 | ℃ |