ZHCSLX6A June 2021 – September 2021 TMAG5273
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TSENS_RANGE | 温度检测范围 | –40 | 170(1) | ℃ | ||
TADC_T0 | TSENS_T0 的温度结果十进制值(来自 16 位格式) | 17508 | ||||
TSENS_T0 | TADC_T0 的参考温度 | 25 | ℃ | |||
TADC_RES | 温度检测分辨率(16 位格式) | 60.1 | LSB/℃ | |||
NRMS_T | RMS (1 Σ) 温度噪声 | CONV_AVG = 000b | 0.4 | ℃ | ||
NRMS_T | RMS (1 Σ) 温度噪声 | CONV_AVG = 101b | 0.2 | ℃ |