ZHCSLX6A June 2021 – September 2021 TMAG5273
PRODUCTION DATA
最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
VCC | 主电源电压 | –0.3 | 4 | V |
IOUT | 输出电流,SDA,INT | 0 | 10 | mA |
VOUT | 输出电压,SDA,INT | –0.3 | 7 | V |
VIN | 输入电压,SCL,SDA,INT | –0.3 | 7 | V |
BMAX | 磁通量密度 | 无限 | T | |
TJ | 结温 | -40 | 150 | °C |
Tstg | 存储温度 | –65 | 170 | °C |