ZHCSLX6A June 2021 – September 2021 TMAG5273
PRODUCTION DATA
TMAG5273 将测量 –40°C 至 170°C 的温度。温度传感器数据存储在 T_MSB_RESULT 和 T_LSB_RESULT 寄存器中。图 7-16 显示了以 16 位二进制补码格式存储在两个 8 位寄存器中的传感器输出。数据可以结合 MSB 和 LSB 寄存器以 16 位格式检索,也可以通过 MSB 寄存器以 8 位格式检索。
对于 16 位数据,以摄氏度为单位的测得温度可以使用方程式 19 来计算,而对于 8 位数据,则可以使用方程式 21 来计算。
其中