ZHCSVG6A March 2024 – April 2024 TMAG5213
PRODUCTION DATA
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电源 (VCC) | ||||||
VCC | 运行电源电压 | 2.5 | 28 | V | ||
ICC | 工作电源电流 | VCC = 2.5V 至 28V,TA = 25°C | 2.7 | mA | ||
VCC = 2.5V 至 28V,TA = 125°C | 3 | 3.5 | ||||
ton | 上电时间 | AD、AG 版本 | 35 | 50 | µs | |
开漏输出 (OUT) | ||||||
rDS(on) | FET 导通电阻 | VCC = 3.3V,IO = 10mA,TA = 25°C | 22 | Ω | ||
VCC = 3.3V,IO = 10mA,TA = 125°C | 36 | 50 | ||||
Ilkg(off) | 关断状态漏电流 | 输出高阻态 | 1 | µA | ||
保护电路 | ||||||
IOCP | 过流保护等级 | OUT 短接 VCC | 15 | 30 | 45 | mA |