ZHCSVG6A March 2024 – April 2024 TMAG5213
PRODUCTION DATA
TMAG5213 器件设计为在 2.5V 至 28V 的输入电源电压范围内运行。必须使用靠近器件的去耦电容器以最小电感提供局部能量。TI 建议使用容值至少为 0.01µF 的陶瓷电容器。要衰减电源产生的任何显著的高频纹波和噪声分量,可以使用较大的旁路电容值。TI 建议将电源电压变化限制在 50mVPP 以下。