ZHCSVG6A March 2024 – April 2024 TMAG5213
PRODUCTION DATA
图 7-8 展示了 TMAG5213 开漏 NMOS 输出结构,其额定灌电流高达 30mA。为确保正常运行,请使用方程式 1 来计算上拉电阻器 R1 的阻值。
R1 的大小是 OUT 上升时间与 OUT 被拉至低电平时的电流之间权衡的结果。较低的电流通常更好,但更快的转换和带宽需要较小的电阻器以实现更快的开关。
此外,应确保 R1 的值 > 500Ω,以便输出驱动器可以将 OUT 引脚拉至接近 GND。通常,TI 建议使用 10kΩ 标称值的电阻器。
Vref 不限于 VCC。此引脚允许的电压范围在绝对最大额定值中指定。
根据方程式 2 所示的系统带宽规格为 C2 选择值。
大多数应用不需要该 C2 滤波电容器。