ZHCSVG6A March 2024 – April 2024 TMAG5213
PRODUCTION DATA
在一个 3.3V 系统中,3.2V ≤ Vref ≤ 3.4V。使用方程式 3 计算 R1 的允许范围。
对于该设计示例,使用方程式 4 来计算 R1 的允许范围。
因此:
在找到 R1 的允许范围(方程式 5)之后,为 R1 选择一个介于 500Ω 和 32kΩ 之间的值。
假设系统带宽为 10kHz,使用方程式 6 来计算 C2 的值。
对于该设计示例,使用方程式 7 来计算 C2 的值。
10kΩ 的 R1 值和小于 820pF 的 C2 值可满足 10kHz 系统带宽的要求。
选择 R1 = 10kΩ 和 C2 = 680pF 可使低通滤波器的拐角频率为 23.4kHz。