ZHCSR44A November 2023 – March 2024 TMAG3001
PRODMIX
TMAG3001 针对各个轴具有高阈值和低阈值。通过为 X、Y 和 Z 轴配置相应的高阈值,该器件可用于检测高于预期的磁场。当 THR_SEL[1:0] 位设置为 2h 时,Sensor_Config_4、Sensor_Config_5 和 Sensor_Config_6 寄存器分别用于设置 X、Y 和 Z 轴的阈值上限 (BTAMPER)。
当器件配置为开关模式时,必须以相同的极性设置阈值上限。当所有磁通道均启用时,TMAG3001 可用于检测全部三个轴上的高磁场。图 7-12 显示了为磁通道配置了阈值上限的单极开关模式。图 7-13 显示了器件配置为全极开关模式时的篡改检测功能。在全极开关模式下,阈值的符号位会被忽略。