ZHCSR44A November 2023 – March 2024 TMAG3001
PRODMIX
此设计示例使用表 7-5 中列出的参数。
设计参数 | 同轴测量 | 离轴测量 |
---|---|---|
器件 | TMAG3001-A1 | TMAG3001-A1 |
VCC | 3.3V | 3.3V |
器件位置 | 磁体正下方 | 在磁体的相邻侧 |
磁体 | 圆柱磁体:4.7625mm 直径,12.7mm 厚,钕磁体 N52,Br = 1480 | 圆柱磁体:4.7625mm 直径,12.7mm 厚,钕磁体 N52,Br = 1480 |
磁场范围选择 | 根据传感器可能检测到的最强磁场,为两个轴选择相同的范围 | 根据传感器可能检测到的最强磁场,为两个轴选择相同的范围 |
RPM | <600 | <600 |
所需精度 | 360° 旋转时 <2° | 360° 旋转时 <2° |