ZHCSR44A November 2023 – March 2024 TMAG3001
PRODMIX
在该模式下,TMAG3001 可配置为进入睡眠状态并以特定的时间间隔唤醒,然后根据 SLEEP_TIME 寄存器位设置测量传感器数据。该器件可以设置为通过 INT_CONFIG_1 寄存器生成中断。转换完成并且满足中断条件后,TMAG3001 将退出 W&S 模式并进入等待状态达固定的时长。在该状态下,最后测得的数据将存储在相应的结果寄存器中。如果控制器在等待状态下未响应中断事件,则器件继续处于 W&S 模式。如果不满足中断条件,器件将继续处于 W&S 模式,并以指定的时间间隔唤醒和测量数据。控制器可以通过 I2C 总线或 INT 引脚随时唤醒处于 W&S 模式的 TMAG3001。器件从 W&S 模式进入待机模式所需的时间由 Tstart_sleep 表示。
中断后从 TMAG3001 读取会使器件进入待机模式。如果在中断后执行 I2C 读取,则必须将 TMAG3001 配置回唤醒和睡眠模式。