ZHCSR44A November 2023 – March 2024 TMAG3001
PRODMIX
TMAG3001 支持对一对磁轴进行偏移校正。
寄存器名称 | ANGLE_EN[1:0] = 1h、2h 或 3h 或者THR_SEL[1:0] = 0h、1h 或 3h 时的寄存器别名 | 说明 |
---|---|---|
Offset_Config_1 | 设置第一个通道的偏移 | |
Offset_Config_2 | 设置第二个通道的偏移 |
偏移校正以 8 位二进制补码格式存储。8 位磁传感器偏移校正数据格式展示了 Offset_Config_x 的示例偏移,其中 x 可以是第一个或第二个通道。该表仅显示小数点后三位。Offset_Config_1[7:0] 和 Offset_Config_2[7:0] 的数据格式相同。每个磁场范围的 LSB 大小为:
磁场偏移 (mT) | Offset_Config_x[7:0] | ||||
---|---|---|---|---|---|
范围 = 40mT | 范围 = 80mT | 范围 = 120mT | 范围 = 240mT | 二进制 | 十六进制 |
-2.5 | -5 | -8.313 | -16.625 | 1000 0000 | 80h |
-1.992 | -3.984 | -6.624 | -13.248 | 1001 1010 | 9Ah |
-0.019 | -0.039 | -0.065 | -0.130 | 1111 1111 | FFh |
0 | 0 | 0 | 0 | 0000 0000 | 00h |
0.019 | 0.039 | 0.065 | 0.130 | 0000 0001 | 01h |
1.992 | 3.984 | 6.624 | 13.248 | 0110 0110 | 66h |
2.480 | 4.961 | 8.248 | 16.495 | 0111 1111 | 7Fh |
例如,如果特定轴的未校正波形值的偏移为 2mT,则应在相应的 Offset_Config_x[7:0] 位字段中输入偏移校正值 -2mT。该值将在应用任何增益设置之前(或之后)添加到测得的磁场。传感器的选择和顺序在 ANGLE_EN 寄存器位设置中定义。当启用偏移校正时,这些偏移校正寄存器的默认值设置为零。