ZHCSR44A November 2023 – March 2024 TMAG3001
PRODMIX
TMAG3001 具有集成角度计算功能,因此可用作由 ANGLE_EN 设置的任意两轴的角度开关。当 INT_Mode[2:0] 设置为 5h 时,该器件配置为角度开关。THR_Config_1 寄存器充当 A_TH_REF,用于设置角度交叉的基准阈值。THR_Config_2 寄存器充当 A_TH_BAND,用于设置角度交叉检测的阈值区域。图 7-14 显示了器件的响应,其中当测得的角度高于 θTH_REF + θTH_BAND 或低于 θTH_REF + θTH_BAND 时,开关输出被设置为导通状态。如果开关输出交叉低于 θANG_HYS 设置的迟滞值,则开关输出被设置为关断状态。图 7-15 显示了器件基于配置的阈值和迟滞的响应。