ZHCSFL4 October 2016 TLV3541 , TLV3542 , TLV3544
PRODUCTION DATA.
尽管 TLV354x 系列可以在 2.5V 至 5.5V(±1.25V 至 ±2.75V)的电压范围内运行,但其额定电压范围为 2.7V 至 5.5V(±1.35V 至 ±2.75V);多种技术规格适用于 –40°C 至 +125°C 的温度范围。典型特性中提供的参数可能会随工作电压或温度的不同而出现显著变化。
CAUTION
电源电压超过 7.5V 可能会对器件造成永久损坏。(请参阅绝对最大额定值表格)。
将 0.1μF 旁路电容器置于电源引脚附近,可在从高噪声电源或高阻抗电源耦合的过程中减少误差。有关旁路电容器放置的更多详细信息,请参阅布局准则。
TLV354x 系列在所有引脚上均整合了内部静电放电 (ESD) 保护电路。在输入和输出引脚的情况下,这种保护主要包括连接在输入和电源引脚间的导流二极管。只要电流如绝对最大额定值表中所述限制为 10mA,这些 ESD 保护二极管还能提供电路内的输入过驱保护。Figure 31 显示了如何通过将串联输入电阻器添加到被驱动的输入端来限制输入电流。添加的电阻器会增加放大器输入端的热噪声;在对噪声敏感的应用中,该噪声必须保持在最低 水平的输出电流传感电阻器和运算放大器而得以实现。