10.1 布局准则
为了实现器件的最佳运行性能,应使用良好的印刷电路板 (PCB) 布局规范,包括:
- 噪声可通过全部电路电源引脚以及运算放大器传入模拟电路。通过使用旁路电容器提供模拟电路的本地低阻抗电源,可减少耦合噪声。
- 在每个电源引脚和接地端之间连接低 ESR 0.1µF 陶瓷旁路电容器,放置位置尽量靠近器件。从 V+ 到接地端的单个旁路电容器适用于单电源 应用的输出电流传感电阻器和运算放大器而得以实现。
- 将电路的模拟和数字部分单独接地是最简单和最有效的噪声抑制方法之一。多层 PCB 中通常将一层或多层专门作为接地层。接地层有助于散热和降低电磁干扰 (EMI) 噪声拾取。确保对数字接地和模拟接地进行物理隔离,同时应注意接地电流。
- 为了减少寄生耦合,请让输入走线尽可能远离电源或输出走线。如果这些走线不能保持分离状态,让敏感走线与有噪声的走线垂直相交比平行相交好得多。
- 外部组件的位置应尽量靠近器件。请让 RF 和 RG 接近反相输入,以便最大限度减小寄生电容(如Figure 32 中所示)。
- 尽可能缩短输入走线。切记:输入走线是电路中最敏感的部分。
- 考虑在关键走线周围设定驱动型低阻抗保护环。这样可显著减少附近走线在不同电势下产生的泄漏电流。