ZHCSFL4 October 2016 TLV3541 , TLV3542 , TLV3544
PRODUCTION DATA.
NOTE
以下 应用 部分的信息不属于 TI 组件规范,TI 不担保其准确性和完整性。客户应负责确定 TI 组件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计是否能够实现,以确保系统功能。
TLV354x 是宽带宽、低噪声、轨至轨输入和输出放大器。这些器件的工作电压介于 2.5V 至 5.5V 之间,单位增益稳定,适合各类通用 应用。 输入共模电压范围包括两个电源轨,并允许在任何单电源应用中使用 TLV354x 器件。轨至轨输入和输出摆幅可大幅扩大动态范围(尤其在低电源 应用中),因此该器件是驱动模数转换器 (ADC) 的理想器件。
TLV354x 系列器件 具有 200MHz 带宽和 150V/μs 转换率,仅有 7.5nV/√Hz 宽带噪声。
运算放大器的典型应用是反相放大器(如 Figure 27 中所示)。反相放大器在输入端采用正电压,然后输出与输入端反相的信号,生成相同幅度的负电压。此类放大器以相同的方式使负输入电压在输出端变为正电压。此外,通过选择输入电阻器 RI 和反馈电阻器 RF,可以增加放大效果。
选择的电源电压必须大于输入电压范围和期望输出范围。必须考虑输入共模范围 (VCM) 和相对于电源轨的输出电压摆幅 (VO) 的限值。例如,此应用将 ±0.5V (1V) 的信号扩展到 ±1.8V (3.6V)。将电源设置在 ±2.5V 就足以适应此应用。
使用 Equation 3 和 Equation 4 来确定反相放大器需要的增益:
确定所需增益后,请选择 RI 或 RF 的值。由于放大器电路使用毫安级的电流,因此通用 应用 需要选择千欧姆范围的值。此毫安电流范围确保了该器件不会消耗过多电流。需要权衡的是,大电阻器(十万欧姆级别)消耗的电流最小,但产生的噪声最大。小电阻器(百欧姆级别)生成的噪声小,但消耗电流大。此示例使用的 RI 为 10kΩ,这意味着对 RF 使用的值为 36kΩ。这些值是通过 Equation 5 确定的: