ZHCSFL4 October 2016 TLV3541 , TLV3542 , TLV3544
PRODUCTION DATA.
最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
电压 | 电源电压,V+ 至 V− | 7.5 | V | |
信号输入端子(2) | (V–) – (0.5) | (V+) + 0.5 | V | |
电流 | 信号输入端子(2) | -10 | 10 | mA |
输出短路(3) | 连续 | |||
温度 | 工作温度,TA | -55 | 150 | °C |
结温,TJ | -65 | 150 | °C | |
存储温度,Tstg | 150 | °C |
值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|
V(ESD) | 静电放电 | 人体放电模式 (HBM),符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001(1) | 1000 | V |
组件充电模式 (CDM),符合 JEDEC 规范 JESD22-C101(2) | 250 |
最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|
VS | 电源电压,V– to V+ | 2.5 | 5.5 | V | |
指定温度范围 | -40 | 125 | °C |
热指标(1) | TLV3541 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
D (SOIC) | DBV (SOT-23) | |||
8 引脚 | 5 引脚 | |||
RθJA | 结至环境热阻 | 123.8 | 216.3 | °C/W |
RθJC(top) | 结至外壳(顶部)热阻 | 68.7 | 84.3 | °C/W |
RθJB | 结至电路板热阻 | 64.5 | 43.1 | °C/W |
ψJT | 结至顶部的特征参数 | 23.0 | 3.8 | °C/W |
ψJB | 结至电路板的特征参数 | 64.0 | 42.3 | °C/W |
RθJC(bot) | 结至外壳(底部)热阻 | 不适用 | 不适用 | °C/W |
热指标(1) | TLV3542 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
D (SOIC) | DGK (VSSOP) | |||
8 引脚 | 8 引脚 | |||
RθJA | 结至环境热阻 | 113.9 | 175.9 | °C/W |
RθJC(top) | 结至外壳(顶部)热阻 | 60.4 | 67.8 | °C/W |
RθJB | 结至电路板热阻 | 54.1 | 97.1 | °C/W |
ψJT | 结至顶部的特征参数 | 17.1 | 9.3 | °C/W |
ψJB | 结至电路板的特征参数 | 53.6 | 95.5 | °C/W |
RθJC(bot) | 结至外壳(底部)热阻 | 不适用 | 不适用 | °C/W |
热指标(1) | TLV3544 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
D (SOIC) | PW (TSSOP) | |||
14 引脚 | 14 引脚 | |||
RθJA | 结至环境热阻 | 83.8 | 92.6 | °C/W |
RθJC(top) | 结至外壳(顶部)热阻 | 70.7 | 27.5 | °C/W |
RθJB | 结至电路板热阻 | 59.5 | 33.6 | °C/W |
ψJT | 结至顶部的特征参数 | 11.6 | 1.9 | °C/W |
ψJB | 结至电路板的特征参数 | 37.7 | 33.1 | °C/W |
RθJC(bot) | 结至外壳(底部)热阻 | 不适用 | 不适用 | °C/W |
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
失调电压 | |||||||
VOS | 输入失调电压 | TA = 25°C 时,VS = 5V | ±2 | ±10 | mV | ||
dVOS/dT | 输入偏移电压与温度间的关系 | TA = −40°C 至 +125°C 时,VS = 5V | ±4.5 | μV/°C | |||
PSRR | 输入偏移电压与电源间的关系 | VS = 2.7V 至 5.5V, VCM = (VS/2) − 0.55V |
60 | 70 | dB | ||
输入偏置电流 | |||||||
IB | 输入偏置电流 | 3 | pA | ||||
IOS | 输入失调电流 | ±1 | pA | ||||
噪声 | |||||||
en | 输入电压噪声密度 | f = 1MHz | 7.5 | nV/√Hz | |||
in | 电流噪声密度 | f = 1MHz | 50 | fA/√Hz | |||
输入电压范围 | |||||||
VCM | 共模电压范围 | (V−) − 0.1 | (V+)+0.1 | V | |||
CMRR | 共模抑制比 |
TA = 25°C 时,VS = 5.5V,–0.1V < VCM < 3.5V |
66 | 80 | dB | ||
TA = 25°C 时,VS = 5.5V,–0.1V < VCM < 5.6V |
56 | 68 | dB | ||||
输入阻抗 | |||||||
差模 | 1013 || 2 | Ω || pF | |||||
共模 | 1013 || 2 | Ω || pF | |||||
开环增益 | |||||||
AOL | 开环增益 |
TA = 25°C 时,VS = 5V,0.3V < VO < 4.7V |
92 | 108 | dB | ||
频率响应 | |||||||
f−3dB | 小信号带宽 | G = +1,VO = 10mV RF = 25Ω |
200 | MHz | |||
G = +2,VO = 10mV | 90 | MHz | |||||
GBW | 增益带宽积 | G = +10 | 100 | MHz | |||
f0.1dB | 0.1-dB 增益平坦度的带宽 | G = +2,VO = 10mV | 40 | MHz | |||
SR | 压摆率 | VS = 5V,G = +1,4V 阶跃 | 150 | V / μs | |||
VS = 5V,G = +1,2V 阶跃 | 130 | V/μs | |||||
上升和下降时间 | G = +1,VO = 200mVPP, 10% 至 90% |
2 | ns | ||||
G = +1,VO = 2VPP,10% 至 90% | 11 | ns | |||||
趋稳时间 | 0.1%,VS = 5V,G = +1, 2V 输出阶跃 |
30 | ns | ||||
0.01%,VS = 5V,G = +1, 2V 输出阶跃 |
60 | ns | |||||
过载恢复时间 | VIN × 增益 = VS | 5 | ns | ||||
频率响应(续) | |||||||
谐波失真 | 第二谐波 | G = +1,f = 1MHz,VO = 2VPP, RL = 200Ω,VCM = 1.5V |
–75 | dBc | |||
第三谐波 | G = +1,f = 1MHz,VO = 2VPP, RL = 200Ω,VCM = 1.5V |
-83 | dBc | ||||
差分增益误差 | NTSC,RL = 150Ω | 0.02% | |||||
差分相位误差 | NTSC,RL = 150Ω | 0.09 | ° | ||||
通道至通道串扰 | TLV3542 | f = 5MHz | -100 | dB | |||
TLV3544 | -84 | dB | |||||
输出 | |||||||
相对于电源轨的电压输出摆幅 | TA = 25°C 时,VS = 5V,RL = 1kΩ | 0.1 | 0.3 | V | |||
IO | 输出电流,单路、双路、四路(1)(2) | VS = 5V | 100 | mA | |||
VS = 3V | 50 | mA | |||||
闭环输出阻抗 | f < 100kHz | 0.05 | Ω | ||||
RO | 开环输出电阻 | 35 | Ω | ||||
电源 | |||||||
VS | 额定电压范围 | 2.7 | 5.5 | V | |||
工作电压范围 | 2.5 | 5.5 | V | ||||
IQ | 静态电流(每个放大器) | TA = 25°C,VS = 5V, IO = 0 |
5.2 | 6.5 | mA | ||
温度范围 | |||||||
额定温度范围 | -40 | 125 | °C | ||||
工作温度范围 (3) | -55 | 150 | °C | ||||
储存温度 | -65 | 150 | °C | ||||
热关断 | |||||||
关断温度 | 160 | °C | |||||
关断复位温度 | 140 | °C |
RF = 604Ω | VO = 10mVpp |
G = +1,RF = 0Ω | VO = 10mVpp | CL = 0pF |
G = +1,RS = 0Ω | VO = 10mVpp |
G = +1,VO = 10mVpp | ||