ZHCSIV8B January 2010 – October 2018 TLV320DAC3101
PRODUCTION DATA.
TLV320DAC3101 器件是一款高度集成的低功耗、高性能 DAC,具有可选数字音频处理块和 24 位立体声播放功能。
此器件集成了头戴式耳机驱动器和扬声器驱动器。TLV320DAC3101 具有一套用于进行数字音频处理的内置处理块。数字音频数据格式是可编程的,因此能够适应主控模式、从属模式、DSP 模式和 TDM 模式下的常见音频标准协议(I2S、左平衡和右平衡)。可编程数字信号处理块可以支持低音增强、高音或 EQ 功能。片上 PLL 会提供数字信号处理块所需的高速时钟。音量可以由引脚或寄存器控制。音频功能通过 I2C 串行总线控制。
TLV320DAC3101 器件具有可编程数字正弦波发生器,而且采用了 32 引脚 QFN 封装。