ZHCSFY4 December 2016 TAS5780M
PRODUCTION DATA.
Glossary部分列出的术语是根据多项德州仪器 (TI) 计划定义的通用术语(包括常用的缩写和单词),符合 JEDEC、IPC、IEEE 等行业标准。本部分提供的术语定义了特定于本产品和文档、附属产品、或本产品使用的支持工具和软件的单词、短语和缩写。如对定义和术语有其他疑问,请访问e2e 音频放大器论坛。
桥接负载 (BTL) 是一种输出配置,其中扬声器的两端分别连接一个半桥。
DUT 是指被测器件,用于区分其他器件。
闭环架构是一种拓扑结构,其中放大器监视输出引脚、对比输出信号与输入信号,并尝试修正输出信号的非线性。
动态控件是指系统或最终用户在正常使用时可更改的控件。
GPIO 是通用输入/输出引脚。该引脚是一个高度可配置的双向数字引脚,可执行系统所需的多种功能。
主机处理器(也称系统处理器、标量、主机或系统控制器)是指用作中央系统控制器的器件,可为其连接的器件提供控制信息,从其上游器件采集音频源数据后分配给其他器件。该器件通常配置音频路径中音频处理器件(如 TAS5780M)的控件,从而根据频率响应、时间校准、目标声压级、系统安全工作区域和用户偏好优化扬声器的音频输出。
HybridFlow 通过搭配使用 RAM 内置的元件和 ROM 内置的元件构成一款可配置器件,与完全可编程器件相比更加易于使用,而且还能保持足够的灵活性以适应多种 应用
最大持续输出功率是指放大器在 25°C 工作环境温度下可持续(不关断)提供的最大输出功率。测试该参数时,当放大器温度达到热平衡点并且不再升高时停止测试
并行桥接负载 (PBTL) 是一种输出配置,其中扬声器的两端分别连接一对并行放置的半桥。
rDS(on) 是指放大器输出级中所用 MOSFET 的导通电阻。
静态控制/静态配置是指系统正常使用时不发生变化的控件。
过孔是指 PCB 中的镀铜通孔。
有关 RDGUI 软件,请咨询当地的现场支持工程师。
如需接收文档更新通知,请访问 www.ti.com.cn 网站上的器件产品文件夹。点击右上角的提醒我 (Alert me) 注册后,即可每周定期收到已更改的产品信息。有关更改的详细信息,请查阅已修订文档中包含的修订历史记录。
The following links connect to TI community resources. Linked contents are provided "AS IS" by the respective contributors. They do not constitute TI specifications and do not necessarily reflect TI's views; see TI's Terms of Use.
Burr-Brown, E2E are trademarks of Texas Instruments.
PowerPAD is a trademark of TI.
All other trademarks are the property of their respective owners.
这些装置包含有限的内置 ESD 保护。 存储或装卸时,应将导线一起截短或将装置放置于导电泡棉中,以防止 MOS 门极遭受静电损伤。
SLYZ022 — TI Glossary.
This glossary lists and explains terms, acronyms, and definitions.