ZHCSQD2I February 1994 – October 2022 SN55LBC180 , SN65LBC180 , SN75LBC180
PRODUCTION DATA
SN55LBC180、SN65LBC180 和 SN75LBC180 差分驱动器和接收器对是单片集成电路,设计用于通过具有传输线特性的长电缆进行双向数据通信。它们是平衡或差分电压模式器件,符合或超过行业标准 ANSI RS-485 和 ISO 8482:1987(E) 的要求。这些器件采用 TI 专用 LinBiCMOS™ 进行设计,具有 CMOS 的低功耗以及同一电路中双极晶体管的精度和稳健性。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
SN75LBC180 SN65LBC180 |
N (PDIP) | 19.3 mm x 63.5 mm |
D (SOIC) | 8.65mm x 3.91mm | |
RSA (QFN) | 4mm x 4mm | |
SN55LBC180 | RSA (QFN) | 4mm x 4mm |