ZHCSSD3 November 2023 OPA892
PRODUCTION DATA
OPAx892 器件设计为由 ±4.5V 至 ±16V 的电源(9V 至 32V 单端电源)供电。使用 5% 或更高的电源精度。在具有高速数字信号的电路板上运行时,确保在数字信号噪声和模拟输入引脚之间提供隔离。OPAx892 分别通过引脚 7 和引脚 8 连接到正电源 (VCC+)。两种器件都使用引脚 4 作为负电源 (VCC–)。在尽可能靠近器件的位置对每个电源引脚到 GND 进行去耦。