ZHCSSD3 November 2023 OPA892
PRODUCTION DATA
OPAx892 具有内部补偿功能,可更大限度地提高带宽和压摆率性能。为了保持稳定性,在使用高性能放大器驱动容性负载时采取额外的预防措施。由于内部补偿,直接位于输出节点上的显著容性负载会降低器件的相位裕度,并可能导致高频振铃或振荡。所以,对于大于 10pF 的容性负载,请将隔离电阻与放大器输出端串联。图 7-1 显示了该配置。对于大多数应用,建议最小电阻为 20Ω。在 75Ω 传输系统中,将串联电阻器值设置为 75Ω 是一个有益的选择,因为该值可隔离任何电容负载并提供源阻抗匹配。