ZHCSSD3 November 2023 OPA892
PRODUCTION DATA
OPAx892 放大器的一个重要特性是解补偿架构。通过使用这种常见技术将主导极点推送到更高的频率,放大器在较低增益配置中不再稳定。OPAx892 的最小稳定增益指定为 10V/V。当在前置放大器或缓冲器应用中需要较低的增益时,要考虑的相关产品是 OPA891。由于 OPA891 没有解补偿,因此增益带宽积大约比 OPAx892 低一个数量级。这两种放大器都具有相似的噪声性能,但根据应用的增益需求使用正确的放大器会获得更好的带宽和失真性能。
当应用需要 10V/V 或更大的增益时,可选择 OPAx892 来获得低的谐波失真和 THD+N 值。图 7-3 展示了模拟信号链中可能需要此类放大的位置。通常在超声波、音频和声纳等应用中,在输入传感器附近使用前置放大器将信号提升到更实用的水平,重点是保持尽可能小的噪声和失真。然后,在信号链中,可能需要显著提高增益来实现其他所需功能,例如模拟滤波、混合、分离或仅仅需要将信号电平与后续器件相匹配。OPAx892 等放大器通过提供所需的增益来保持信号的保真度,这些增益在宽带宽和输出摆幅范围内会显著影响失真。图 7-4 显示了放大器设计示例。放大级为模拟信号链提供额外的 10V/V 增益。