ZHCSSD3 November 2023 OPA892
PRODUCTION DATA
TA = 25°C,VCC = ±15V,增益 = +10V/V,RL = 150Ω,RF = 220Ω 时(除非另有说明)
VCC = ±15V,VOUT = 100mVPP |
VCC = ±15V,VOUT = 100mVPP |
VCC = ±15V |
VCC = ±15V |
VCC = ±15V,RL = 1kΩ,VOUT = 2VPP |
VCC = ±15V,RL = 150Ω,VOUT = 2VPP |
VCC = ±15V,RL = 1kΩ,f = 1MHz |
VCC = ±15V,VOUT = 2VPP |
VCC = ±5V |
3 个典型芯片 |
3 个典型芯片 |
BW = 80kHz |
增益 = +10V/V,SMPTE/DIN 双音 4:1(60Hz 和 7kHz), | ||
RL = 2kΩ,BW = 80kHz |
VCC = ±15V,VOUT = 3VRMS, | ||
RL = 2kΩ,BW = 80kHz |
VCC = ±15V,VOUT = 3VRMS,RL = 2kΩ |
VCC = ±5V,VOUT = 100mVPP |
VCC = ±5V,VOUT = 100mVPP |
VCC = ±5V |
VCC = ±15V,RL = 150Ω,VOUT = 2VPP |
VCC = ±5V,RL = 1kΩ,VOUT = 2VPP |
VCC = ±5V,RL = 150Ω,VOUT = 2VPP |
VCC = ±15V,RL = 150Ω,f = 1MHz |
VCC = ±15V |
μ = 0.212mV,σ = 0.0903mV |
μ = 0.164nA,σ = 0.0395nA |
RL = 2kΩ,f = 1kHz,BW = 80kHz |
VCC = ±5V,VOUT = 1VRMS, | ||
RL = 2kΩ,BW = 80kHz |
VCC = ±18V,VOUT = 3VRMS, | ||
RL = 2kΩ,BW = 80kHz |
VCC = ±5V,VOUT = 1VRMS,RL = 2kΩ |