ZHCSH88H december 2017 – april 2023 LMV321A , LMV324A , LMV358A
PRODUCTION DATA
热指标(1) | LMV358A | 单位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
D (SOIC) | DGK (VSSOP) | PW (TSSOP) | DDF (SOT-23) | |||
8 引脚 | 8 引脚 | 8 引脚 | 8 引脚 | |||
RθJA | 结至环境热阻 | 147.4 | 201.2 | 205.8 | 183.7 | °C/W |
RθJC(top) | 结至外壳(顶部)热阻 | 94.3 | 85.7 | 106.7 | 112.5 | °C/W |
RθJB | 结至电路板热阻 | 89.5 | 122.9 | 133.9 | 98.2 | °C/W |
ψJT | 结至顶部特征参数 | 47.3 | 21.2 | 34.4 | 18.8 | °C/W |
ψJB | 结至电路板特征参数 | 89 | 121.4 | 132.6 | 97.6 | °C/W |