ZHCSH88H december 2017 – april 2023 LMV321A , LMV324A , LMV358A
PRODUCTION DATA
LMV3xxA 是一系列低功率、轨对轨输出运算放大器。这些器件的工作电压介于 2.5V 至 5.5V 之间,单位增益稳定,专为广泛的通用应用而设计。输入共模电压范围包括负电源轨,并支持将 LMV3xxA 系列用于许多单电源应用。轨对轨输出摆动显著增加了动态范围,特别是在低电源应用中,使其适合驱动采样模数转换器 (ADC)。