ZHCSH88H december 2017 – april 2023 LMV321A , LMV324A , LMV358A
PRODUCTION DATA
LMV3xxA 系列的输入共模电压范围超出负极供电轨 100mV,低于正极供电轨 1V,整个供电电压范围为 2.5V 至 5.5V。此性能通过 P 沟道差分对实现,如功能方框图 中所示。此外,还并联了一个互补的 N 沟道差分对,以消除前几代运算放大器常见的相位反转问题。然而,N 沟道对未针对操作进行优化。TI 建议将施加在输入端的任何电压限制在小于 VCC – 1V,以确保运算放大器符合电气特性表中详述的规范。