ZHCSH88H december 2017 – april 2023 LMV321A , LMV324A , LMV358A
PRODUCTION DATA
最小值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|
电源电压,([V+] – [V–]) | 0 | 6 | V | ||
信号输入引脚 | 电压(2) | 共模 | (V–) – 0.5 | (V+) + 0.5 | V |
差分 | (V+) – (V–) + 0.2 | V | |||
电流(2) | -10 | 10 | mA | ||
输出短路(3) | 持续 | ||||
温度,TA | -55 | 150 | °C | ||
运行结温,TJ | 150 | °C | |||
贮存温度,Tstg | -65 | 150 | °C |