ZHCSH88H december 2017 – april 2023 LMV321A , LMV324A , LMV358A
PRODUCTION DATA
LMV3xxA 系列的额定工作电压范围为 2.5V 至 5.5V(±1.25V 至 ±2.75V);多种规格适用于 –40°C 至 125°C 的温度范围。节 6.8 中介绍了可能会随工作电压或温度而显著变化的参数。
电源电压超过 6V 可能会对器件造成永久性损坏;请参阅节 6.1。
将 0.1µF 旁路电容器置于电源引脚附近,以减少来自高噪声电源或高阻抗电源的耦合误差。有关旁路电容器放置的更多详细信息,请参阅节 10.1。