ZHCSR43 December 2023 LMK5C33216A
PRODUCTION DATA
最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|
VDD(1) | 内核电源电压 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V |
VDDO_x(2) | 输出电源电压(3) | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V |
VDDOD | 开漏输出的输出电压范围 | 1.71 | 3.465 | V | |
TA | 工作环境温度范围 | -40 | 85 | °C | |
TJ | 结温 | 135 | °C | ||
TCONT-LOCK | 连续锁定过热温度 - 无需 VCO 重新校准 | 125 | °C | ||
tVDD | 电源斜坡时间(4) | 0.01 | 100 | ms |