ZHCSR43 December 2023 LMK5C33216A
PRODUCTION DATA
当 (GPIO1 = 0) 时,该器件作为 I2C 客户端运行,支持 100kHz(标准模式)和 400kHz(快速模式)的总线速率。只要满足其他 I2C 规格,便可以使用较低的总线速率。当使用 I2C 通信接口运行时,SCS_ADD 引脚会为 I2C 器件地址选择三个 LSB 之一。GPIO0 和 GPIO2 输入状态决定了要从 ROM 加载的器件设置。
当使用 I2C 通信时,LMK5C33216A 最多可支持三个不同的 I2C 地址(取决于上电时 SCS_ADD 引脚的状态),如果用户对 EEPROM 重新编程,则可支持任何 I2C 地址。在 7 位 I2C 地址中,五个 MSB 从 EEPROM 进行初始化,两个 LSB 由 SCS_ADD 引脚状态进行定义。表 7-6 展示了 I2C 地址中的默认 EEPROM 结果。
SCS_ADD 引脚状态 | I2C 地址 LSB | I2C 地址 |
---|---|---|
低 | 0 | 0x64 |
Vmid | 2 | 0x66 |
高 | 1 | 0x65 |