ZHCSR43 December 2023 LMK5C33216A
PRODUCTION DATA
抖动 = 44fs RMS(12kHz 至 20MHz) |
fAPLL3 = 2457.6MHz |
抖动 = 57fs RMS(12kHz 至 20MHz) |
fAPLL3 = 2457.6MHz |
抖动 = 101fs RMS(12kHz 至 20MHz) |
fAPLL2 = 5800.78125MHz |
抖动 = 100fs RMS(12kHz 至 20MHz) |
fAPLL2 = 5836.8MHz |
抖动 = 230fs RMS(12kHz 至 20MHz) |
fAPLL1 = 5200MHz |
抖动 = 51fs RMS(12kHz 至 20MHz) |
fAPLL3 = 2457.6MHz |
抖动 = 98fs RMS(12kHz 至 20MHz) |
fAPLL2 = 5800.78125MHz |
抖动 = 103fs RMS(12kHz 至 20MHz) |
fAPLL2 = 5950MHz |
抖动 = 101fs RMS(12kHz 至 20MHz) |
fAPLL2 = 5598.72MHz |
抖动 = 345fs RMS(12kHz 至 20MHz) |
fAPLL1 = 5200MHz |