ZHCSR43 December 2023 LMK5C33216A
PRODUCTION DATA
TEC 计数器持续计数并定期从 240 – 1 翻转到 0。
REF0_MISSCLK_VCOSEL 字段还选择所有输入使用哪个 VCO 来进行早期和缺失基准时钟验证,因此如果 REF0_MISSCLK_VCOSEL 发生更改,可能需要重新计算早期和缺失输入验证寄存器。如果在运行期间更改 REF0_MISSCLK_VCOSEL 或验证计算,可能会导致使用漏脉冲检测器的基准或同时使用漏脉冲检测器和矮脉冲检测器的基准被暂时认定不合格,并将 DPLL 置于保持状态。
当 TEC_CNTR_EN = 0 时,TEC 计数器保持复位状态,即计数器值为 0。从 TEC_CNTR_EN 由 0 转换为 1 那一刻起到未来触发事件期间,可以进行绝对时间测量。但是,此测量的精度低于执行由两个 GPIO 或两个 SPI CSC 触发器引起的相对测量。